새 소식

MAXXDRIVE® XJ 베벨 헬리컬 기어박스

산업용 기어 유닛

  • 성능: 2.0 - 1,250 HP
  • 토크 범위: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • 축 방향 간격이 확장된 하우징
  • 샤프트의 "J” 배치
  • 3단
  • 주행 구동장치에 이상적으로 적합
  • 수직으로 작용하는 하중에 최적화된 하우징
크기: 8
모델: M1, M2, M3, M4, M5, M6
번역: 12.5:1 - 112:1

헬리컬 베벨 기어형의 MAXXDRIVE® XJ 산업용 기어 유닛은 각 크기마다 검증된 유니케이스 하우징 원리에 따라 제작되었습니다. 씰링 옵션이 다양하기 때문에 산업용 기어 유닛은 다양한 환경 조건에 맞게 조정할 수 있습니다. 냉각 및 가열 타입 옵션 덕분에 유연하게 온도를 관리할 수 있으며, 이로 인해 매우 변화무쌍한 주변환경 조건에서도 사용할 수 있으며 윤활제의 사용 수명을 연장합니다. 큰 롤러 베어링 및 축 방향 거리에 따라 컴포넌트의 하중용량 및 사용수명이 높아집니다. 당사는 납기 및 프로젝트 계획 시간을 신속하게 처리합니다. 이는 당사의 전문가가 용도별 요구 사항에 관해 폭넓게 알고 있고 최적의 재고를 확보하고 있기 때문에 가능합니다.

  • 드라이브 사양: IEC/NEMA 모터 어댑터 또는 자유 구동축
  • 풋 마운팅 또는 플러그인 마운팅(토크 서포트 사용)
  • 다양한 출력축 사용 가능: 중실축, 중공축(키/쉬링크 디스크), DIN5480
  • 구동 플랜지 또는 브레이크 콘솔을 이용한 브레이크 장착
  • 출력 커플링(드럼 커플링) 사용 가능

  • 외부 부하에 최적화된 하우징
  • 확장된 중심 거리
  • 입력축 및 출력축을 고객측 치수에 맞게 조정 가능
  • 샤프트의 "J” 배치
  • 높은 신뢰성
  • 긴 수명
  • 벨트 구동을 통한 동기화 가능
  • 고정밀성